Adapterkabel-Set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
Adapterkabel-Set
EC2113
Cable/CAN-RS232-CANFox
- Надеждно свързване на контролери и диалогови модули
- Адаптерен кабел за интерфейс CAN или RS232
- Надеждно предаване на сигнала за CAN устройства
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 130,1 |
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - CAN адаптер
Конектор: 1 x DIN конектор, прав |
Електрическо свързване - CAN адаптер
Връзка | Кабел: 1 m, черен |
---|
Електрическо свързване - CAN адаптер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A |
Електрическо свързване - RS-232 адаптер
Конектор: 1 x DIN конектор, прав |
Електрическо свързване - RS-232 адаптер
Връзка | Кабел: 1 m, сив |
---|
Електрическо свързване - RS-232 адаптер
Конектор: 1 x Sub D, прав |