You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Диагностични и обслужващи модули
  5. Интерфейсни кабели CAN-USB
  6. EC2112

CAN интерфейс за персонален компютър

EC2112

R360/CAN-Interface/CANFox

CAN интерфейс за персонален компютър

EC2112

R360/CAN-Interface/CANFox

  • За свързване на CAN устройства към USB интерфейса на компютър
  • За надеждна диагностика и програмиране на CAN мрежи
  • Удобно местно обслужване за мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}


  • ce
Технически детайли
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 5 DC
Механични данни
Тегло [g] 128
Размери [mm] 51 x 76 x 25
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EC2112-00 — 13.08.2010 —

Driver for CANfox (EC2112)

V07.04.8100

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание

MaintenanceTool

Upload / download of project and system files, maintenance functions, CAN-Tool etc.

V3.9.0.9

  • Обозначение
  • Размер
  • SHA-256
  • Тип
  • Описание
  • Обозначение MaintenanceTool v3.9.0.9 incl. CANfox driver
  • Размер 61,5 MB
  • SHA-256
    Файлов хеш SHA-256

    5a9da36961a8f01d2a0c1498198641211de2fb67af6ea214c3713af9d79b0d4c

  • Тип .zip
  • Описание Upload / download of projects and system files, maintenance functions, CAN tool etc.