1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за системи за управление
  5. За диагностика и поддръжка
  6. EC2092

EC2092

Антени за мобилни комуникации

R360/CANremote/ANTENNA/GSM

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За комуникация в мобилни мрежи
  • с вграден усилвател
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Здрава конструкция за употреба в мобилни машини
  • Плосък корпус за монтаж върху покрива на автомобили и мобилни машини
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Механични данни
Тегло [g] 117
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 3 m
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EC2092-01 — 28.03.2013 —