1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Сензори за наклон
  5. Сензори за статичен наклон
  6. EC2061

EC2061

Сензор за наклон

R360/INCLINATION SWITCH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Точно детектиране на ъгли на накланяне
  • Висока повтаряемост
  • Точен комутиращ изход
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • ce
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Характеристики на продукта
Брой измервани оси 1
Ъглов обхват [°] 2,2…5,5
Размери [mm] 75 x 22 x 16
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен
Обхват на измерване / настройка
Брой измервани оси 1
Ъглов обхват [°] 2,2…5,5
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] 0,2
Повторяемост [°] 0,2
Механични данни
Тегло [g] 226,9
Размери [mm] 75 x 22 x 16
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 3,1 m, PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EC2061-01 — 08.10.2014 —