1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за управление на движението
  4. Сензори за наклон
  5. Сензори за статичен наклон
  6. EC2060

Сензор за наклон

R360/INCLINOMETER/4-20mA

EC2060

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Точно детектиране на ъгли на накланяне
  • Висока повтаряемост
  • Точен аналогов изход
  • Подходящи за употреба в мобилни машини
  • ce
  • eac
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 11...15 DC
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Обхват на измерване / настройка
Брой измервани оси 1
Ъглов обхват [°] ± 20
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] 0,1°
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 991
Механични данни
Тегло [g] 193,5
Размери [mm] 41 x 41 x 52
Усилие на затягане [Nm] 1,8
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 0,2 m
Съединител: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EC2060-01 — 14.10.2015 —