1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Диагностични и обслужващи модули
  5. устройства за диагностика на CAN шината
  6. EC2036

Дата на валидност: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

EC2036

CAN единица за анализ на шината

R360/CAN-ANALYSER

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Преносим терминал за следене и въвеждане на съобщения с данни в CAN системите
  • Настройка на параметрите за CAN възли
  • CAN телеграми с обикновен текст
  • Индикация на натоварването на шината и честотата на циклите с грешки в проценти
  • Автоматично установяване на скоростта на предаване на данни в бодове
  • ce
Подробни технически данни в PDF формат

Technische Details
Характеристики на продукта
Резолюция на изображението [пиксели] 128 x 64
Размери [mm] 211 x 100 x 26
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Обхват на следене
Резолюция на изображението [пиксели] 128 x 64
Интерфейси
Брой CAN интерфейси 1
Механични данни
Тегло [g] 534,2
Размери [mm] 211 x 100 x 26
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EC2036-00 — 06.03.2003 —