Сензор за наклон
EC2019
R360/INCLINOMETER/0-10V
Сензор за наклон
EC2019
R360/INCLINOMETER/0-10V
- Точно детектиране на ъгли на накланяне
- Висока повтаряемост
- Точен аналогов изход
- Подходящи за употреба в мобилни машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой измервани оси | 1 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | ± 90 |
Приложение
Функционален принцип | статичен |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 15...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 35 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Изходящ сигнал | аналогов сигнал |
---|---|
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов напреженов изход [V] | 0...10 |
Мин. товарно съпротивление [Ω] | 50000 |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Брой измервани оси | 1 |
---|---|
Ъглов обхват [°] | ± 90 |
Прецизност / отклонения
Прецизност [°] | <±7; (the zero point error can be compensated for by adjusting the unit by ± 4°) |
---|---|
Повторяемост [°] | 0,1 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...85 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 884 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 281,5 |
---|---|
Размери [mm] | 40,5 x 40,5 x 52,2 |
Материал | корпус: PPO |
Усилие на затягане [Nm] | 1,8 |
Положение на монтаж | вертикална |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 3,5 m, PUR |
---|
диаграми и графики
посока на измерване и монтаж
|
|
---|