Свързващ AMP конектор
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
Свързващ AMP конектор
EC0702
ecomatConnection Set Code-B
- За надеждно предаване на сигнали на контролери и модули
- Подходящи за употреба в мобилни машини
- АМР корпус за свързване чрез кримпване
- С модула се доставят контакти за кримпване
- Подлежащ на фиксиране куплунг със защита срещу обръщане на полярността
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Защита | IP 67; (само във връзка с уплътняване на отделните ядра (не се доставят)) |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 75,3 |
---|---|
Размери [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|