- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Монтажни и фиксиращи елементи за дисплеи
- EC0410
Рамка за монтаж на RAM
EC0410
Display/RAM-B-Arm_095
Рамка за монтаж на RAM
EC0410
Display/RAM-B-Arm_095
- За стабилен и надежден монтаж на дисплеи и диалогови модули
- Здрава конструкция за употреба в мобилни машини
- За използване като настолен модул в кабината на водача
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 130,2 |
---|---|
Размери [mm] | 95 x 57 x 31 |
Материал | Монтажно рамо: алуминий черен, анодизиран |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|