Стартов комплект контролер за мобилни приложения
EC0400
R360/Starterkit-Accessories
Стартов комплект контролер за мобилни приложения
EC0400
R360/Starterkit-Accessories
- Пълен комплект за прости управляващи функции в автомобили и мобилни машини
- Ясно видим цветен дисплей за визуализиране на функциите на машината
- Високопроизводителни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
- С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
- Реле за лесно свободно свързване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 2223 |
---|---|
Размери [mm] | 163 x 112 x 25,5 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Указания | Артикула може да бъде поръчан само веднъж от клиент |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |