Y-сплитер
EBT006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
Y-сплитер
EBT006
ZDO2H030VAS0000-00STGH040VAS
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- За употреба в приложения с много входове и изходи при ограничения в мястото
- Визуално и тактилно маркиране на портовете
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
UL удобрение |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 34,6 |
---|---|
Материал | корпус: PA оранжев; уплътнение: EPDM |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |