Y-сплитер
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
Y-сплитер
EBF009
ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Без халогени и силикон
- Визуално и тактилно маркиране на портовете
- Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Приложение | логическа функция ИЛИ |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Обща текуща оценка (UL) [A] | 3 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
UL удобрение |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 33,9 |
---|---|
Материал | корпус: PA Без халоген; уплътнение: EPDM |
Формиран корпусен материал | PA, Без халоген |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm |
---|