You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Y-свързващ кабел
  4. Y-свързващ кабел
  5. EBC112

Y-сплитер

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Y-сплитер

EBC112

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

  • За употреба в приложения с много входове и изходи при ограничения в мястото
  • Визуално и тактилно маркиране на портовете
  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...65 °C
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
UL удобрение
Захранване Class 2
Файл номер UL E191684
Механични данни
Тегло [g] 30,2
Материал корпус: PA оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm