1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Пълна продуктова линия
  5. Разделителни кутии
  6. EBC043

Разделителна кутия

ZDO6H050MSS0010E15

EBC043

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Ярки светодиоди за индициране на състоянието на превключване и работата
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC/DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4; (на краче: 2; за всяка група: 8)
Макс. токово натоварване общо [A] 12
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...40
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -5...60
Защита IP 67; ("кутия тип 1" съгласно cULus)
Механични данни
Тегло [g] 880
Размери [mm] 22 x 60 x 125
Материал PA
Брой разпределителни кутии за портове 6
Вид на конектора M12
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
етикети: 6
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PVC, черен, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²
Електрическо свързване - прорез
Връзка Съединител: 6 x M12; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EBC043-01 — 23.02.2012 —