1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Разделителни кутии
  6. EBC034

EBC034

Разделителна кутия

ZDO8H050MSS0010H19

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • cul
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 30 AC/DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4
Макс. токово натоварване общо [A] 12
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -5...60
Защита IP 67; IP 68; ("кутия тип 1" съгласно cULus)
Механични данни
Тегло [g] 1575,5
Размери [mm] 22 x 54 x 127
Материал PA
Брой разпределителни кутии за портове 8
Вид на конектора M12
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Цикли на огъване > 2 Mio.
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
Предпазни капачки: 2
етикети: 8
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - прорез
Връзка Съединител: 8 x M12; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — EBC034-01 — 01.03.2013 —