- Продукти
- Следене на състоянието
- Сигнализация и дисплей
- Дисплей за показване на стойността на процеса
- E89150
Течнокристален дисплей (LCD)
E89150
LC-DISPLAY
Течнокристален дисплей (LCD)
E89150
LC-DISPLAY
- Надеждно следене на датчици със стандартни аналогови сигнали
- Лесно мащабиране на диапазона на показаната стойност чрез потенциометър
- Ясно видим течнокристален дисплей
- Директно захранване от токов кръг на аналогов изход
- Монтаж в табла за управление с изолация срещу прах и монтаж в шлаух за водоустойчивост
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: DX1041 Сравнение на изделия: E89150 / DX1041 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Характеристики на продукта
Корпус | Корпус за панелен монтаж |
---|---|
Размери [mm] | 39 x 75 x 54 |
Приложение
Приложение | скаларен дисплей за сензори с аналогов изход |
---|
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой аналогови входове: 1 |
---|
Входове
Брой аналогови входове | 1 |
---|---|
Аналогов вход (напрежение) [V] | 10...50 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 |
---|---|
Защита | IP 65; (монтиран с шайба) |
Механични данни
Тегло [g] | 120 |
---|---|
Корпус | Корпус за панелен монтаж |
Размери [mm] | 39 x 75 x 54 |
Материал | пластмаси |
Електрическо свързване
Връзка | клеми: ...2,5 mm² |
---|