You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажни пръти / алуминиеви профили
  5. E89032

алуминиев профил

E89032

LED-MountingProfile, 515mm

алуминиев профил

E89032

LED-MountingProfile, 515mm

Цената е за 1 бр. без ДДС

Приложение
Приложение за монтаж на LED ленти
Механични данни
Тегло [g] 72,9
Размери [mm] 515 x 17 x 6,7
Материал профил: алуминий EN AW-6060 T66
Забележки
Единица на опаковката 1 брой