Cam колело
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
Cam колело
E89010
TARGET WHEEL/8,2mm
- За преобразуване на сигнали до по-висок импулсен номер за минута
- Употреба при приложения с много ниска скорост на въртене
- С равномерно съотношение между маркировката
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 135 x 135 x 21 |
---|
Приложение
Приложение | за откриване на много ниски скорости на въртене и преобразуване до по-голям брой импулси на минута; с равномерно съотношение на маркировката; например за използване на преобразувател на честота към ток |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 490 |
---|---|
Размери [mm] | 135 x 135 x 21 |
Материал | диск: Delrin; винтове: CK 45 |
Забележки
Забележки |
|
---|