предварително конфигуриран брояч
E89005
COUNTER/210/LCD
предварително конфигуриран брояч
E89005
COUNTER/210/LCD
- Надеждно следене на датчици с комутиращи сигнали
- Ясно видим 2-редов течнокристален дисплей
- Лесна настройка на параметрите чрез бутони върху лицевата повърхност
- Използване като брояч на импулси, честота, време или отработени часове
- Два импулсни входа за събиране и изваждане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 48 x 48 x 107 |
---|
Приложение
Приложение | предварително конфигуриран брояч с 2 предварително зададени показателя |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V] | 90...260 |
---|---|
Номинална честота AC [Hz] | 50...60 |
Спомагателна енергия за сензори DC [V] | 24; (±15 %, 80 mA) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой релейни изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2 |
---|
Изходи
Брой релейни изходи | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...65 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 93 |
Защита | IP 65; (отпред) |
Защита на терминали | IP 00 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 214,5 |
---|---|
Размери [mm] | 48 x 48 x 107 |
Материал | PC черен |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||
---|---|---|---|
Обслужващи елементи |
|
Електрическо свързване
Връзка | щепселни винтови клеми: 7 x ...2,5 mm² |
---|