RFID етикет
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
RFID етикет
E80417
ID-TAG/51x37x7,5
- Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
- Подходящ за употреба върху метални материали
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | RFID кодиране на метални резервоари |
---|
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 866...928 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 512 |
Тип памет | EEPROM |
Чип тип | Alien Higgs 3 |
Идентификатор на етикет (TID) [Byte] | 64 |
Електронен код на продукта (EPC) | 96 bit |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...250 |
Защита | IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 142,6 |
---|---|
Тип на монтажа | панел / площ |
Размери [mm] | 51 x 36,3 x 7,5 |
Материал | корпус: Найлон / PP |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|
Други данни
четене на разстояние (m)
DTE80x | 1,1 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 2 |