You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Обработка на изображения / Идентификация
  3. RFID
  4. Идентификационни маркери
  5. E80414

RFID етикет

E80414

ID-TAG/51x48x12,6/04

RFID етикет

E80414

ID-TAG/51x48x12,6/04

Цената е за 1 бр. без ДДС

  • ce
  • ukca
Приложение
Приложение RFID кодиране на метални резервоари
Електрически показатели
Работна честота [MHz] 860...930
Обем на паметта [bit] 512
Тип памет EEPROM
Чип тип Impinj Monza 4QT
Идентификатор на етикет (TID) [Byte] 8
Електронен код на продукта (EPC) 128 bit
RFID стандарт EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Макс. цикли на четене неограничен
Макс. записващи цикъла 100000
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Температура на съхранение [°C] -40...85
Защита IP 68
Механични данни
Тегло [g] 126,3
Размери [mm] 48 x 51 x 12,6
Материал корпус: поликарбонат-ABS
Забележки
Единица на опаковката 5 брой
Други данни
четене на разстояние (m)
DTE80x 1,2
DTE90x -
ANT860 / ANT960 3
ANT820 / ANT920 1