RFID етикет
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
RFID етикет
E80413
ID-TAG/110X25x12,7/04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | RFID кодиране на метални резервоари |
---|
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 860...930 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 512 |
Тип памет | EEPROM |
Чип тип | Impinj Monza 4QT |
Идентификатор на етикет (TID) [Byte] | 8 |
Електронен код на продукта (EPC) | 128 bit |
RFID стандарт | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...85 |
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 93,7 |
---|---|
Размери [mm] | 110 x 25 x 12,9 |
Материал | корпус: поликарбонат-ABS |
Забележки
Единица на опаковката | 5 брой |
---|
Други данни
четене на разстояние (m)
DTE80x | 0,8 |
DTE90x | 1 |
ANT860 / ANT960 | 4 |
ANT820 / ANT920 | 1 |