- Продукти
- E80410
RFID етикет
E80410
ID-TAG/30X65/06
RFID етикет
E80410
ID-TAG/30X65/06
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | RFID кодиране в производствения контрол |
---|
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 512 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 8 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...70 |
Защита | IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 182,4 |
---|---|
Размери [mm] | 30 x 65 x 0,6 |
Забележки
Единица на опаковката | 50 брой |
---|