- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Антенни адаптери за увеличаване на диапазоните
- E80391
RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните
E80391
ANT-AMP/136x76/KQ
RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните
E80391
ANT-AMP/136x76/KQ
- За увеличаване на диапазона на RFID антени
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...60 |
Механични данни
Тегло [g] | 110 |
---|---|
Материал | PVC |
Усилие на затягане [Nm] | 0,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Други данни
Tag E80371 (30 mm)
Антена | диапазон без метал | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 40 mm |
Tag E80384 (50 mm)
Антена | диапазон без метал | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 70 mm |
Tag E80320 (ISO карта)
Антена | диапазон без метал | |||
ANT515 / ANT516 + E80391 | 80 mm |