RFID етикет
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
RFID етикет
E80388
ID-TAG/12X2.3/06
- RFID етикет 13.56 MHz - ISO15693
- Надеждно кодиране на носителите и продуктите за обработка на детайли
- Малки компактни етикети за монтаж върху метални и неметални материали
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Работна температура (активна) [°C] | -40...90 |
---|---|
Максимална температура (пасивна) [°C] | 90 |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 896 |
Тип памет | EEPROM |
Чип тип | Vigo |
Брой блокове | 32 |
Размер на блока [Byte] | 4 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 8 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 |
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
Радио одобрение | ISO 15693 |
Механични данни
Тегло [g] | 5,4 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж върху метални и неметални материали; (залепване за повърхността ; В случай на монтаж върху метална стойка от към тъмната страна на повърхността) |
Размери [mm] | Ø 12,3 / L = 2,1 |
Материал | PPS черен; епоксидна смола кондезиран |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 | 10 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 5 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 20 |
ANT600 / DTI600 | - |
разстояние на четене, когато е монтирано върху метал (mm)
ANT410 / DTI410 | 5 |
ANT411 / DTI411 | 5 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 10 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 10 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | - |
ANT600 / DTI600 | - |