- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Дискове със символи и обграждащи елементи
- E80375
Цветен бутон за сензори за допир
E80375
BLUE COVER RING FOR KT
Цветен бутон за сензори за допир
E80375
BLUE COVER RING FOR KT
- Лесно захващане на диска със символи към сензора за допир
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Надеждна, ясно видима маркировка на действието
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за тип KT50 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 31,6 |
---|---|
Размери [mm] | 100 x 10 x 100 |
Материал | поликарбонат-ABS син |
Забележки
Единица на опаковката | 2 брой |
---|