RFID етикет
E80350
ID-TAG/D50X3.3/04
RFID етикет
E80350
ID-TAG/D50X3.3/04
- За надеждно кодиране на носачите на детайли в транспортиращите конвейери
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Много голям брой цикли на четене и запис
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Приложение | RFID кодиране в производствения контрол |
---|---|
Работна температура (активна) [°C] | -40...85 |
Максимална температура (пасивна) [°C] | 140; (продължителност на теста: 1 x 100 h) |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 865...870 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 240 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 |
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 11,6 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 50 / L = 3,3 |
Материал | PA 6 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |