Приложение | за използване в компютри или преносими компютри |
---|
Номинално напрежение DC [V] | 5 |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 60 |
Работна честота [MHz] | 0,125 |
Околна температура [°C] | -20...50 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Тегло [g] | 274,5 |
---|---|
Материал | PS (полистирен) |
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Кабел: 1,8 m |