You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Захранване
  3. 24 V DC захранвания
  4. E80120

щекер за захранване

E80120

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

щекер за захранване

E80120

Power Supply 24VDC/1.0A/EU

  • Zuverlässige Versorgung von Sensoren mit 24 V DC Betriebsspannung
  • Besonders platzsparende Bauform
  • Einfacher Anschluss durch bewährte M12-Steckverbindung
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Електрически показатели
Честота AC [Hz] 47...63
Обхват на входното напрежение [V] 90...264
Изходно напрежение DC [V] 24
Клас на защита II
Макс.остатъчна пулсация [mV] 200
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [%] 82,22
Входящ ток (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz) [A] 0,8
Изходи
Общ изходящ ток [A] 1
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...40
Защита IP 40; (Конектор M12: IP 69K)
Тестове / одобрения
EMC
EN 55022
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Механични данни
Тегло [g] 203,5
Материал корпус: пластмаси черен;
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m; 2 x 0,5 mm²
Конектор: 1 x M12; кодиране: A