Импулсен делител
E80100
PULSE DIVIDER/10:1
Импулсен делител
E80100
PULSE DIVIDER/10:1
- Възможни са икономии чрез бърза повторна обработка на сигналите
- Широк диапазон на напрежението
- Надеждно преобразуване на сигнали от TTL в HTL сигнали
- Бърз и пестящ време монтаж на релса
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Характеристики на продукта
Размери [mm] | 96 x 28 x 42 |
---|
Приложение
Приложение | адаптиране на поредици от бързи импулси към диапазоните на настройките на контролния монитор или бавните PLc входове; усредняване; Отношение входящ/изходящ импулс 10:1 |
---|
Електрически показатели
Толеранс на напрежението при работа [%] | 10 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 24 DC |
Консумация на ток [mA] | < 13 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 79,5 |
---|---|
Размери [mm] | 96 x 28 x 42 |
Материал | пластмаси |