- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E79995
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E79995
FC connector PVC V2A 2m
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- За преминаване на AS-i плосък кабел към кръгъл кабел
- За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | AS-i |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 97,4 |
---|---|
Материал | корпус Горна част: PUR; корпус долна част: PA 6.6; винт: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|