- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- E75222
Конектор за аналогови модули AS-Interface
E75222
Plug AC2516,AC5222,AC5223
Конектор за аналогови модули AS-Interface
E75222
Plug AC2516,AC5222,AC5223
- За използване в комбинация с модули за безопасност с AS-интерфейс
- За симулиране на аналогов входен сигнал
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Лесно свързване чрез проверения на практика куплунг М12
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за аналогови модули AC5222, AC5223, AC2516, AC2566 |
---|---|
Приложение | Конектор за аналогови модули |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...50 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 15,1 |
---|---|
Материал | PVC |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |