AS-интерфейс плосък кабел
E74210
Flat cable 100 meter TPE bk
AS-интерфейс плосък кабел
E74210
Flat cable 100 meter TPE bk
- За надеждно външно захранване 24 V в AS-i мрежи
- Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
- защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за използване на технологията за изместване на изолацията |
---|---|
Приложение | външно захранване 24 V |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC; (Пиково напрежение 300 V) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...105 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 6752 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 100 m |
Електрическо свързване
Кабел: 100 m, TPE, черен; 2 x 1,5 mm² |