AS-интерфейс плосък кабел
E74013
Flat cable 500 meter EPDM bk
AS-интерфейс плосък кабел
E74013
Flat cable 500 meter EPDM bk
- За надеждно външно захранване 24 V в AS-i мрежи
- Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
- защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|---|
Приложение | външно захранване 24 V |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 24 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 37500 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 500 m |
Електрическо свързване
Кабел: 500 m, EPDM, Без халоген, черен; 2 x 1,5 mm² |