You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Насипни кабели
  4. Плосък кабел
  5. E74010

AS-интерфейс плосък кабел

E74010

Flat cable 100 meter EPDM bk

AS-интерфейс плосък кабел

E74010

Flat cable 100 meter EPDM bk

  • За надеждно външно захранване 24 V в AS-i мрежи
  • Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
  • защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система Без халоген
Дизайн за използване на технологията за изместване на изолацията
Приложение външно захранване 24 V
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 24 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Механични данни
Тегло [g] 7104
Забележки
Забележки
100 m предоставена форма: навита
Единица на опаковката 100 m
Електрическо свързване
Кабел: 100 m, EPDM, Без халоген, черен; 2 x 1,5 mm²