AS-интерфейс плосък кабел
E74003
Flat cable 500 meter EPDM ye
AS-интерфейс плосък кабел
E74003
Flat cable 500 meter EPDM ye
- За надеждно предаване на сигнали в AS-i мрежи
- Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
- защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 38000 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 500 m |
Електрическо свързване
Кабел: 500 m, EPDM, Без халоген, жълт; 2 x 1,5 mm² |