1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Индустриална комуникация
  4. AS-Интерфейс технология за окабеляване
  5. Плосък кабел
  6. E74002

E74002

AS-интерфейс плосък кабел

Flat cable 50 meter EPDM ye

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

  • За надеждно предаване на сигнали в AS-i мрежи
  • Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
  • защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Изтегляне
Technische Details
Приложение
Система Без халоген
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Изходи
Електрическо изпълнение AS-i
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 3545,6
Забележки
Забележки
50 m предоставена форма: навита
Единица на опаковката 50 m
Електрическо свързване
Кабел: 50 m, EPDM, Без халоген, жълт; 2 x 1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E74002-00 — 29.07.2014 —