- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70582
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
- За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | разпределение на напрежението AS-i и външно 24 V захранване към M12 гнездо |
---|
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i; (24V) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 89 |
---|---|
Материал | корпус: PBT / PC |
Усилие на затягане [Nm] | 1,65 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Конектор: M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Усилие на затягане: ...1,65 Nm |