- Продукти
- E70499
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70499
FC Splitter 5m
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70499
FC Splitter 5m
- За преминаване на AS-i плосък кабел към кръгъл кабел
- За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70599 Сравнение на изделия: E70499 / E70599 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | Преход от плосък към кръгъл кабел |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 162,2 |
---|---|
Размери [mm] | 39,7 x 18,6 x 39,6 |
Материал | PA 6 подсилено влакно; кръгъл кабел: PUR; Изолация на сърцевината: PVC |
Усилие на затягане [Nm] | < 1,65 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 5 m; 2 x 0,34 mm² |