- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70454
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70454
FC Splitter ye ProcessL
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70454
FC Splitter ye ProcessL
- За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70455 Сравнение на изделия: E70454 / E70455 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | AS-i |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Изходи
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 49,5 |
---|---|
Материал | метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FPM; O-пръстен: EPDM |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|