1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E70214

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Замества се с: E11419 – Сравнение на изделия: E70214 / E11419

E70214

Джъмпер за клапан

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 24 AC/DC
Защита срещу пренапрежение да; (VDR)
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 15 x 15 x 46,5
Материал TPU
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Аксесоари
Аксесоари (приложени)
винт
панел за етикетиране
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Съединител: 1 x M12, прав; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 1 x клапан тип A DIN, под ъгъл; Формовано тяло: TPU; Заключване: месинг, с никелово покритие
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E70214-00 — 06.03.2003 —