1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. E70063

Артикулът не се доставя повече – архивен запис

Алтернативен артикул: EVC437 – Сравнение на изделия: E70063 / EVC437
При избор на алтернативен артикул и на принадлежност вземете под внимание евентуалните отклоняващи се технически данни!

E70063

Y свързващ кабел

YDOAH032MSS0001H03STGH040MSS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаеми клиенти,
за съжаление, тази спецификация не се предлага на желания от Вас език. Ако имате още въпроси, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@ifm.com.

С най-добри пожелания
от Вашия ifm екип


Цената е за 1 бр. без ДДС

Изтегляне
Technische Details
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 0,108
Материал корпус на конектора: TPU черен; корпус на гнездото: TPU черен, прозрачен; уплътнение: FKM
Материал на гайката месинг, с никелово покритие / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове 2
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PUR, черен, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Съединител: 2 x M12; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
Електрическо свързване - щекер
Връзка Съединител: 2 x M12; Заключване: месинг, с никелово покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — E70063-01 — 07.01.2009 —