You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. E70005

Свързващ кабел

E70005

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Свързващ кабел

E70005

VSTAH030MSS0002A02VDAB031--S

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Защита IP 67
Механични данни
Размери [mm] 15 x 30 x 39
Материал PUR
Формиран корпусен материал PUR
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Аксесоари
Доставени артикули
винт
панел за етикетиране
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR / PVC; 2 x
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип B DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие