You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Аксесоари за монтаж на енкодери
  5. E61445

ролка за изтеглящи механизми

E61445

DRAW WIRE PULLEY

ролка за изтеглящи механизми

E61445

DRAW WIRE PULLEY

Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



Приложение
Приложение за направляващи проводници с диаметър до 0,8 ... 1 mm
Механични данни
Тегло [g] 21,6
Размери [mm] 36 x 32,5 x 20
Външен диаметър [mm] 21
Материал алуминий анодизиран
Забележки
Единица на опаковката 1 брой