- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Редукционни съединители за енкодери
- E60212
Редуцираща втулка
E60212
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-8MM
Редуцираща втулка
E60212
REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-8MM
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за енкодери с кухи валове |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 28,4 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 8 |
Външен диаметър [mm] | 15 |
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Дължина [mm] | 27,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|