You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Редукционни съединители за енкодери
  5. E60211

Редуцираща втулка

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Редуцираща втулка

E60211

REDUCING SLEEVE FOR RO3 ROP15-10MM

Цената е за 1 бр. без ДДС

Приложение
Дизайн за енкодери с кухи валове
Механични данни
Тегло [g] 22,5
Вътрешен диаметър [mm] 10
Външен диаметър [mm] 15
Материал неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Дължина [mm] 27,5
Забележки
Единица на опаковката 1 брой