Измервателно колело
E60138
MEASURING WHEEL U:200 N:10
Измервателно колело
E60138
MEASURING WHEEL U:200 N:10
- За употреба съвместно с енкодери
- За точно измерване на скоростта на лента
- За точно линейно измерване в процеси на напречно рязане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | релефна пластмаса |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 61,3 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 10 |
Външен диаметър [mm] | 63,66 |
Материал | колело: алуминий; повърхностни характеристики: PU |
Усилие на затягане [Nm] | 1,5; (Винт за монтаж) |
Повърхностна твърдост | 90 Shore A |
Обиколка [mm] | 200 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|