Съединение с пружинен диск, електрически изолирано
E60117
SPRING COUPLING 30-6-10-22
Съединение с пружинен диск, електрически изолирано
E60117
SPRING COUPLING 30-6-10-22
- Предаване на въртеливи движения без хлабина
- Ефективно амортизиране на вибрациите
- Отлична компенсация на грешки от подравняване
- Ниска твърдост на торсионната пружина
- Малки сили за възстановяване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 30,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Материал | цинкова отливка; PA |
Усилие на затягане [Nm] | затягащи винтове: 120 Ncm |
Външен диаметър D [mm] | 30 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 6 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 10 |
Дълбочината на захващащата главина [mm] | 7 |
Закрепващ винт [mm] | M3 x 10 - ISO 4762 (2x) |
Дължина [mm] | 22 |
Макс. революция, механична [U/min] | 12000 |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | ± 0,4 |
Макс. радиално отклонение на вала [mm] | ± 0,3 |
Макс. ъглово преместване [°] | ± 2,5 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |