Измервателно колело
E60095
MEASURING WHEEL U:200 N:10
Измервателно колело
E60095
MEASURING WHEEL U:200 N:10
- За употреба съвместно с енкодери
- За точно измерване на скоростта на лента
- За точно линейно измерване в процеси на напречно рязане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | правоъгълна накатка |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 64 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 10 |
Външен диаметър [mm] | 63,6 |
Материал | колело: алуминий; повърхностни характеристики: алуминий |
Обиколка [mm] | 200 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|