Измервателно колело
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
Измервателно колело
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- За употреба съвместно с енкодери
- За точно измерване на скоростта на лента
- За точно линейно измерване в процеси на напречно рязане
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | гума |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 519 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 10 |
Външен диаметър [mm] | 159,16 |
Материал | колело: алуминий; повърхностни характеристики: PU |
Усилие на затягане [Nm] | 3; (Винт за монтаж) |
Повърхностна твърдост | 60 Shore A |
Обиколка [mm] | 500 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|